Code
Live Chat
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
KDT-ALB/AL/ALK - Swivel castor with total lock
Bill of material
KDT 125 AL
ORDERNO
Article-number
KDT 125 AL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x30 mm
LC
Load capacity
230 kg
H
Overall height H
163 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
10.5 mm
SR
Swivel radius
140 mm
WB
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura